Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29063
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 48° | Application | Outer Circumference | Blade angle(°) | 48 |
Blade angle B(°) | 75 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | → |
Compatible Shaviv Express | 351-29063 | Blade type | Square shape | Features | 4-sided blade for machining of outer diameter of 20 mm or more, with the A-side tending to produce spiral chips, and the B-side producing powdery chips |
Long Shaft (Applicable Holder) | L Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 48°, applicazioni: Circonferenza esterna, il codice articolo è il seguente: 151-29063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29063.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali