Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29142

Codice componente
151-29142
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica
Blade tip angle 40° Application Ridgeline/Plate Blade angle(°) 40
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Blade type Round
Features Using a round blade, it is easy to make spiral shaped chips. Long Shaft (Applicable Holder) BR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29142.

Supporto tecnico