Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29196
Codice componente |
---|
151-29196 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Features | Long Shaft (Applicable Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.62 € | 5 Pezzi per confezione | 8 giorni | Flat Scraper for Finishing | U holder | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Loading...
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 10° | Application | Plane / Valley-Angle Corners | Blade angle(°) | 10 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | ← | Compatible Shaviv Express | 351-29196 |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29196.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29196.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.