Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto prolunga Shabibu per sbavatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

153-29102

Codice componente
153-29102
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Holder

10.20 €

Disponibile 8 giorni A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum).G4 Holder

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Supporto Application Angle type / for G10, G20, G40C blade

Si trova sulla pagina di Supporto prolunga Shabibu per sbavatore, il codice articolo è il seguente: 153-29102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 153-29102.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico