Impugnatura per sbavatore manuale Shaviv / compatibile con tutte le lame di tipo E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

152-00016

Codice componente
152-00016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.69 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Maniglia Application With the "Extra Close" type, the distance between the handle and the workpiece is short, so this type is suitable for work that requires a delicate touch.
Product Type Mango II Enstra Close E Type Features Standard size with excellent fit. Compatible with all E type blades (refer to p.8-19). The handle and blade are close, which is ideal for delicate work. A safety lock sleeve is included in the simple construction for sturdiness and easy blade replacement.

Si trova sulla pagina di Impugnatura per sbavatore manuale Shaviv / compatibile con tutte le lame di tipo E, il codice articolo è il seguente: 152-00016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 152-00016.

Supporto tecnico