Shabibu Mango II (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-00199

Codice componente
155-00199
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.07 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Front and Back Inner Circumference at Same Time
Product Type Mango II Set M B/E Combination Features M type expansion holder has two types of blades, B type and E type, and all can be used. Retractable Holder M
Blade B10、B20、B30、E100、E111、E200

Si trova sulla pagina di Shabibu Mango II, il codice articolo è il seguente: 155-00199.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-00199.

Supporto tecnico