Codice articolo del costruttore: 154-00038
Marca: SHAVIV
Prezzo: 213.91 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
154-00038
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Set | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Plate Chamfering, Front and Back Inner Circumference at Same Time, Plane |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Universal kit for general and sheet materials | Features | It is a kit which can be used in various sheet material processing like metal, plastic, acrylic, etc. It is also suitable for general edge processing. Can be used for both kinds of processing at the same time. | Kit Contents (Handle) | Mango II Long Reach Handle |
Kit Contents (Elastic Holder) | B Type, BR Type, D5 Type, E Type | Kit Contents (Blade) | B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85 x 1 each, R10, R30 x 2 each |
Si trova sulla pagina di Shaviv Mango II, possibilità di elaborazione simultanea su 2 lati, il codice articolo è il seguente: 154-00038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 154-00038.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali