Codice articolo del costruttore: 155-29065
Marca: SHAVIV
Prezzo: 30.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
155-29065
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Set | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Shaviv Set B "All Round" | Features | A staple for straight lines and curves. B type expandable holder included and can be mounted perpendicular to the shaft. | Retractable Holder | B |
Blade | B10、B20 | Handle | Handle A |
Si trova sulla pagina di Shaviv, applicazione: linea di cresta, lato anteriore del diametro interno, il codice articolo è il seguente: 155-29065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-29065.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali