Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set barra Shabibu Aero【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-00231

Codice componente
155-00231
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Kit Contents (Handle) Kit Contents (Elastic Holder)

36.09 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni Compatible with the needs demanded by the aerospace, electronics, and medical industries. Ideal for deburring small holes of about 1.5 mm in curved surfaces. The blade is titanium-coated to work with iron, aluminum, copper stainless steel, plastic, and more. The titanium coating provides a broad increase in durability for a wide range of work with metal molding and more.Long Reach Handle for Mango IIRetractable Holder B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Details Type TiN Coating
Product Type B11P set for general cutting Pack contents B11P-shape Tin Coated Blade x 5 pcs

Si trova sulla pagina di Set barra Shabibu Aero, il codice articolo è il seguente: 155-00231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-00231.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico