Codice articolo del costruttore: 151-29147
Marca: SHAVIV
Prezzo: 50.06 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29147
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 30° | Application | Outer Circumference | Blade angle(°) | 30 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Features | Pipe/outside circumference of round bars, etc. (up to φ26 mm) |
Long Shaft (Applicable Holder) | F Holder, FR Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made) |
Si trova sulla pagina di Strumento smussatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29147.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29147.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali