Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Glober

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

155-29154

Codice componente
155-29154
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features

6.17 €

Disponibile 5 giorni With Blade B10. Other B type blades can also be used

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set work material Acciaio e alluminio / Plastica
Application Ridgeline, Back Side Inner Circumference Color Yellow Work Material Properties Iron, Aluminum, Stainless Steel, Plastic
Product Type Rainbow Series Glover B (Single Item) for General Use

Si trova sulla pagina di Glober, il codice articolo è il seguente: 155-29154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 155-29154.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico