• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Lama sbavatura Shabibu

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 151-29041

Marca: SHAVIV

Prezzo: 130.39

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29041

Codice componente
151-29041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio temprato / Pezzi fusi e ottone / Plastica
Material Carburo Blade tip angle 79° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 79 Work Material Properties Brass, cast iron, hardened steel, plastic
Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29041 Features Same Shape as E200
Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Supporto tecnico