Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29106

Codice componente
151-29106
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

22.09 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni Heavy cutting orientation, ultra-thin blade, ideal for plasticE Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Plastica
Blade tip angle 45° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 45
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29106

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29106.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico