Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29227
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 55° | Application | Simultaneous Inner Circumference Front and Back | Blade angle(°) | 55 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29227 |
Features | Same Shape as E300 | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatrice manuale / SHAVIV / lama sbavatrice, angolo di taglio: 55°., il codice articolo è il seguente: 151-29227.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29227.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali