Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29233
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 60° | Application | Ridgeline / Back Side Inner Circumference / Inner Wall Hole / Plane | Blade angle(°) | 60 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | Left/Right Rotation | Compatible Shaviv Express | 351-29233 |
Features | Can also be used with an extra fine three-sided blade scraper / globar | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29233.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29233.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali