Lama sbavatura Shabibu【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29111

Codice componente
151-29111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio temprato / Acciaio e alluminio / Pezzi fusi e ottone / Acciaio inox / Plastica
Material Carburo Blade tip angle 60° Application Outer Circumference / Plane / Board / Key Groove Edge / Valley Angle Corner
Details Type Carbide Blade angle(°) 60 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic, Carbide / Glass
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29111 Features Scribing Needle, Re-Polishable
Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29111.

Supporto tecnico