Lama per sbavare a mano / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 50°.【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-29046

Codice componente
151-29046
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama work material Acciaio e alluminio / Plastica
Blade tip angle 50° Application Inner Circumference Rear Side Blade angle(°) 50
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29046
Features Long type with E600 shape / For hole rear side machining (up to 40 mm thickness) Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Si trova sulla pagina di Lama per sbavare a mano / SHAVIV / lama per sbavare, angolo di taglio: 50°., il codice articolo è il seguente: 151-29046.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29046.

Supporto tecnico