Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
151-29231
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | work material | Acciaio e alluminio / Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Application | Inner Circumference Rear Side | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic | Cutting direction | Clockwise |
Compatible Shaviv Express | 351-29231 | Features | Short Nose, For Reverse Side Machining of a Hole | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) |
Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Si trova sulla pagina di Lama sbavatura Shabibu, il codice articolo è il seguente: 151-29231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-29231.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali