• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappo di protezione fresa integrale【1-10 Pezzi per confezione】

Tappo di protezione fresa integrale

[Features]
· Transparent case makes it easy to manage and identify end mills.
· Also suitable for protecting end mill bits stored in a tool rack.
· Safety structure that prevents detachment.
[Applications]
· For the protection of end mill blades.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMS-06L
AMS-08L
AMS-10L
AMS-12L
AMS-16L
AMS-20L
AMS-25L
AMS-32L
AMS-42L
AMS-55L
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length (L)
(mm)
Optimum Shaft Diameter
(mm)
Protection length
(mm)
Quantity/Pack
(piece)
Trusco Code Mass
(g/package)

4.88 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 4564010366-96026

5.79 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 4584010366-96118

6.63 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 77107010366-962918

7.33 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 77127010366-963721

5.76 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 122161105366-964525

6.74 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 122201105366-965335

3.52 €

4 giorni 170251171366-96618

3.90 €

4 giorni 170321501366-967020

4.02 €

4 giorni 215421901366-968835

5.01 €

4 giorni 215551901366-969648

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polypropylene (PP)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico