Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-25
Width(mm) | 108 | Depth(mm) | 205 | Height(mm) | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Conforming diameter(mm) | 1.0-13.0 / (0.5 increments) | Storable number(Book) | 25 | Trusco Code | 120-0852 |
Mass(g) | 470 | Features | The drill stands up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient. |
Si trova sulla pagina di Custodia per punte, il codice articolo è il seguente: C-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-25.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali