• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnetic Hand (Strong Type)

Magnetic Hand (Strong Type)

[Features]
· Uses a neodymium rare earth magnet, with lifting force boosted by 2 to 3 times compared to conventional parts.
· Magnet lifting capacity is 0.45 kg.
· Convenient in narrow places where hands can't reach, inside complex mechanisms, and for removing objects which have fallen into liquids (oil, etc.) or chippings collected in grooves and holes.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VL2-HD

Codice componente
VL2-HD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Application Features

32.28 €

5 giorni 115Maintenance Auxiliary Tool.Uses a neodymium rare earth magnet, with lifting force boosted by 2 to 3 times compared to conventional parts. Magnet suspension capability is 0.45 kg.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Diameter(mm) 6.5 Overall Length(mm) 520 Product Type Magnet hand
Material: grip Acetyloid Resin Material: magnet Neodymium Magnet Material: main unit Spring Steel
Magnet Lifting Capacity(g) 450 Trusco Code 373-9040

Si trova sulla pagina di Magnetic Hand (Strong Type), il codice articolo è il seguente: VL2-HD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VL2-HD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico