Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The 7-step shaft makes it easy to adjust the length.
· The hook is convenient for pocket storage.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VL3-2

Codice componente
VL3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Diameter(mm) 15.6 Overall Length(mm) 185~815 Product Type Magnete manuale
Material: grip Vinyl Chloride (PVC) Material: magnet Neodymium Magnet Material: main unit Stainless Steel
Magnet Lifting Capacity(g) 6300 Trusco Code 373-9066 Mass(g) 90
Application Maintenance Auxiliary Tool. Features The 7-step shaft makes it easy to adjust the length. The hook is convenient for pocket storage.

Si trova sulla pagina di Magnetic Hand, Small (Telescopic Shaft), il codice articolo è il seguente: VL3-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VL3-2.

Supporto tecnico