• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola lineare tipo J

Spazzola lineare tipo J

[Features]
· The wire brush is brass plated to increase its durability.
[Applications]
· Maintenance Auxiliary Tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YTBR-1222

Codice componente
YTBR-1222
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Material (handle) Wire diameter
(mm)

9.94 €

4 giorni 62The wire brush is brass plated to increase its durability.Maintenance Auxiliary Tool.Steel0.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hair material Steel Type Other Number of lines(Row) 1
Planting(mm) 85 Hair length(mm) 14 Overall Length(mm) 235
Trusco Code 373-9384

Si trova sulla pagina di Spazzola lineare tipo J, il codice articolo è il seguente: YTBR-1222.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YTBR-1222.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico