Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GPSN10025-120 |
GPSN10025-240 |
GPSN10025-320 |
GPSN10025-600 |
GPSN8025-120 |
GPSN8025-240 |
GPSN8025-320 |
GPSN8025-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number of blades (sheet) | Particle Size (#) | Trusco Code | Maximum operating rotation speed | Details Type | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.51 € 49.56 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 50 | 120 | 116-9459 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 520 | |
106.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 51 | 240 | 116-9467 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 425 | |
106.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 51 | 320 | 116-9475 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 425 | |
106.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 59 | 600 | 116-9483 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 425 | |
87.29 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 37 | 120 | 116-9416 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 365 | |
83.02 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 39 | 240 | 116-9424 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 250 | |
83.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 38 | 320 | 116-9432 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 270 | |
83.02 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 49 | 600 | 116-9441 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 250 |
Loading...
Thickness(mm) | 25 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Pcs./Box.(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | For both stainless steel and general metal. Polishing is possible with its upper, lower, and side surfaces. With tangled nylon polishing material working as a cushion, only the surface will be finished and the polished material will not be cut too much. Beautiful hairline processing is possible by using the side surface for straight operation. Attach this product to the shaft of a disc grinder by directly screwing it on. | Application | For sealer sanding of rounded parts, hairline machining of stainless steel and aluminum, woodworking, finishing before coating and mirror finishing with satin finish. Tools used: Disc grinder and straight grinder. | Accessory | With 6 mm Shaft Adapter (1 per box) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Details Type
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Number of blades(sheet)
Particle Size(#)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali