Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TTB-100-4 |
TTB-125-4 |
TTB-150-4 |
TTB-200-5 |
TTB-250-6 |
TTB-300-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Pcs./Box. (piece) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.96 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 12.7 | 8000 | 5 | 261-6394 | 150 | |
69.86 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 125 | 12.7 | 6500 | 5 | 261-6408 | 250 | |
82.06 € | 5 Pezzi per confezione | 3 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 12.7 | 5500 | 5 | 261-6416 | 330 | |
22.75 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 15.88 | 4000 | 1 | 289-9931 | 115 | ||
27.26 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 250 | 19.05 | 3200 | 1 | 289-9949 | 186 | ||
34.62 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 300 | 25.40 | 2700 | 1 | 289-9957 | 262 |
Loading...
Thickness(mm) | 7 | Features | It is a cotton cloth buff for final polishing of general metals with Green Rouge. It can be used for polishing resin with Tripoli resin. | Application | Mirror surface finishing for metals. For removing scratches from resin processing. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder. |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Pcs./Box.(piece)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali