Mola per finitura in flanella (per lucidatura e lustratura di resina)【5 Pezzi per confezione】

Mola per finitura in flanella (per lucidatura e lustratura di resina)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a nail-finishing cotton cloth buff for buffing and burnishing with an abrasive agent for resin.
[Applications]
· Gloss finishing of resin, wood, and bamboo materials.
· Tools used: straight grinder, double-headed grinder, buff grinder.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNB-75-3
TNB-100-4
TNB-150-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g/box)

10.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 759.5311000261-648320

14.16 €

8.50 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10012.78000261-649150

23.54 €

12.95 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

15012.75500261-651385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 5 Pcs./Box.(piece) 5 Features This is a nail-finishing cotton cloth buff for buffing and burnishing with an abrasive agent for resin.
Application Gloss finish of resin, wood, and bamboo materials. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder.

Supporto tecnico