Chiave ad anello chiuso a cricchetto (due teste di tipo oscillante)

Chiave ad anello chiuso a cricchetto (due teste di tipo oscillante)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter, and with the thickness reduced.
· The size is indicated in an easy-to-see spot on the head.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR1-0607F
MR1-0810F
MR1-1012F
MR1-1113F
MR1-1214F
MR1-1315F
MR1-1417F
MR1-1618F
MR1-1719F
MR1-2123F
MR1-2224F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

50.71 €

4 giorni 1206×77.4 x 7.4373-638565

53.91 €

4 giorni 1508×107.4×8.4373-639375

57.23 €

4 giorni 17510×128.4×8.4373-6407105

58.54 €

4 giorni 18511×138.4×8.4373-6415120

59.45 €

4 giorni 19512×148.4×8.4373-6423135

64.62 €

4 giorni 20513×158.4×8.4373-6431155

67.97 €

4 giorni 22514×178.4×10373-6440190

76.36 €

4 giorni 25016×1810×11.4373-6458270

79.86 €

4 giorni 26017×1910×11.4373-6466285

92.42 €

4 giorni 31221×2312.5×13.5373-6474555

97.40 €

4 giorni 32522×2413.5 x 13.5373-6482590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended offset wrench Ratchet mechanism Available Swivel (flex) Available
Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico