• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave ad anello chiuso a cricchetto (due teste di tipo oscillante)

Chiave ad anello chiuso a cricchetto (due teste di tipo oscillante)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter.
· The ratchet offset deflection angle is 90° per side, achieving excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR1A-0810F
MR1A-1012F
MR1A-1113F
MR1A-1214F
MR1A-1315F
MR1A-1317F
MR1A-1417F
MR1A-1719F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

37.54 €

4 giorni 1518×106.5×7.3392-115870

41.27 €

4 giorni 17610×127.3×8.2392-1166110

42.85 €

4 giorni 18811×137.8×8.6392-1174120

44.49 €

4 giorni 19912×148.2×9392-1182140

49.05 €

4 giorni 22613×158.6×9.4392-1191180

49.49 €

4 giorni 23013×178.6×10.3392-1204190

49.64 €

4 giorni 23014×179.0×10.3392-1212190

57.11 €

4 giorni 26717×1910.3×11.2392-1221270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended offset wrench Ratchet mechanism Available Swivel (flex) Available
Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico