Chiave offset a cricchetto molto lunga (tipo oscillante)

Chiave offset a cricchetto molto lunga (tipo oscillante)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· 72 teeth with 5° feed angle make fine feed operations possible.
· Can be used even if there is spot facing around the nuts and bolts, as both the ratchet side and the box wrench side have an offset shape on one surface.
· Can be used for tightening and loosening as the rotational direction can be switched using the lever on the side of the head.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR15L-10F
MR15L-12F
MR15L-13F
MR15L-14F
MR15L-17F
MR15L-19F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Ratchet
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

79.04 €

1 6 giorni 3151013.48.2383-8072135

59.44 €

1 6 giorni 3501214.49.6383-8081188

122.70 €

1 6 giorni 3801314.910.5383-8099224

74.88 €

1 6 giorni 3951415.411383-8102256

140.91 €

1 7 giorni 4351718.513.4383-8129370

113.43 €

1 6 giorni 4601920.914.4383-8137451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) Disponibile
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico