• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave combinata a cricchetto (tipo svita/avvita)

Chiave combinata a cricchetto (tipo svita/avvita)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· Left and right switching allows for excellent workability.
· With a feed angle of 5° (excluding 8 mm), smooth continuous work in narrow places is possible.
· Short type convenient for use in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSR2SA-08
MSR2SA-10
MSR2SA-12
MSR2SA-13
MSR2SA-14
MSR2SA-17
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

22.69 €

4 giorni 9083.86.4392-152222

24.28 €

4 giorni 95104.87.3392-153134

25.59 €

4 giorni 106125.58.2392-154950

26.41 €

4 giorni 108135.88.6392-155760

27.61 €

4 giorni 115146.29392-156570

32.23 €

4 giorni 12717710.3392-1573108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combination Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Single Product/Set Classification Single Item Details Type Short Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico