Chiave combinata a cricchetto corta (tipo collo oscillante)

Chiave combinata a cricchetto corta (tipo collo oscillante)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSR2S-13F
MSR2S-14F
MSR2S-18F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

61.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1351368.4373-684994

61.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1401468.4373-6857104

75.85 €

1 Disponibile 6 giorni 17518811.4373-6890201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) Disponibile
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico