• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiave a cricchetto per piastre (compatibile con 4 misure)

Chiave a cricchetto per piastre (compatibile con 4 misure)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • MR-0813
  • MR-0813L

[Features]
· Thin socket type that is easy to use in narrow places.
· A wave-form grip which makes it easy to apply force and fits nicely in hand.
· The lightweight resin grip is green and will stand out at work sites.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-0813
MR-0813L
MR-1014
MR-1014L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness T1
(mm)
Thickness T2
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

36.74 €

4 giorni 1438×10×12×131515373-6342130

39.34 €

4 giorni 1438×10×12×1334.544.5373-6351180

38.38 €

4 giorni 16610×12×13×141515373-6369160

40.28 €

4 giorni 16610×12×13×1439.557.5373-6377230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Plate Ratchet Wrench Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Single Product/Set Classification Single Item

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico