Chiave ad anello chiuso lunga (45° x 6°, misura in pollici)

Chiave ad anello chiuso lunga (45° x 6°, misura in pollici)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave ad anello chiuso lunga (45° x 6°, misura in pollici)
  • TM506B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· Can also be used easily with bolts and nuts in recessed places, and the head can be used flipped over.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
[Applications]
· Generic Tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M5-1X1-1/16
M5-3/8X7/16
M5-5/8X11/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Content
(Inch)
Trusco Code Mass
(g)

70.00 €

1 Disponibile 9 giorni 3781 / 1-1/161、1-1/16383-7840515

28.52 €

1 Disponibile 9 giorni 1973/8 / 7/163/8、7/16383-788260

36.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2655/8 / 11/165/8、11/16383-7904171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico