Chiave offset a brugola (45° x 10°)【1-4 Pezzi per confezione】

Chiave offset a brugola (45° x 10°)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M274
  • Chiave offset a brugola (45° x 10°)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Hexagon has an angle of 15° symmetrically so it can work just as well as double hexagon offset wrench (turns at a vibration angle of 30°).
· Hexagonal bore is unchamfered to make the area where bore contacts bolts/nuts larger.
· The handle has a standing angle of 45° x 10°, making it easy to apply force and comfortable to grip.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M27-8H
M27-12H
M27-14H
M274
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Inch)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

18.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1758Articolo singolo--383-775140-

20.17 €

1 Disponibile 6 giorni 22012Articolo singolo--383-772686-

23.31 €

1 Disponibile 6 giorni 24014Articolo singolo--383-7734120-

85.12 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -8 ~ 14Set prodottoM27-8H、10H、12H、14H4383-7742-330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×10

Supporto tecnico