Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TM506 |
TM508 |
TM510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Set Containing Number (pc.) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.26 € | 1 | 6 giorni | 179 ~ 334 | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 | - | - | 6 | - | - | ||
114.49 € | 1 | 6 giorni | 179 ~ 334 | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 | - | - | 8 | - | - | ||
151.08 € | 1 | 6 giorni | - | 5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27 | M5-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、2427 | 10 | - | 307-6148 | 2300 |
Loading...
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×6 | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Set Containing Number(pc.)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali