• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave offset molto lunga (tipo diritto)

Chiave offset molto lunga (tipo diritto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M160-22X24
  • M1603
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Long type that's convenient for deep places or work that requires large torque.
· KTC unique Power Fit has been adopted.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1603
M160-12X14
M160-14X17
M160-22X24
M160-27X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

72.94 €

1 9 giorni -8×10 / 12×14 / 17×19Set prodotto8×10、12×14、17×193373-6083-545

22.19 €

1 6 giorni 330.512×14Articolo singolo--373-6024120-

27.37 €

1 6 giorni 37014×17Articolo singolo--373-6041240-

42.58 €

1 6 giorni 433.722×24Articolo singolo--373-6067540-

98.07 €

1 6 giorni 549.227×30Articolo singolo--373-60751118-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A

Supporto tecnico