Chiave offset corta (45° x 6°)

Chiave offset corta (45° x 6°)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave offset corta (45° x 6°)
  • TM5S05
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· Short box-end wrench that is easy to use even in narrow places.
· Can also be used easily with bolts and nuts in recessed places, and the head can be used flipped over.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M5S-1012
M5S-1113
M5S-1214
M5S-1719
TM5S05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Details Type Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

18.69 €

1 Disponibile 6 giorni 12710×12Articolo singolo---307-656350-

19.11 €

1 Disponibile 6 giorni 13811×13Articolo singolo---307-657155-

19.45 €

1 Disponibile 6 giorni 14512×14Articolo singolo---307-658070-

26.97 €

1 Disponibile 6 giorni 17717×19Articolo singolo---307-6628160-

100.03 €

1 Disponibile 6 giorni -8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17Set prodottoSet (5 Pcs)M5S-0810、1012、1113、1214、14175307-6512-310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6

Supporto tecnico