Chiave offset Profit® Tool

Chiave offset Profit® Tool

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The opening has only one size, but it can be used at either of two rising angles of 45° x 15° and 15°.
· Convenient to use in the flange coupling of industrial machinery and to work on nuts and bolts mounted in narrow places.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M30-10
M30-13
M30-15
M30-17
M30-19
TM305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

43.31 €

1 Disponibile 6 giorni 17510Articolo singolo--373-610540-

48.41 €

1 Disponibile 6 giorni 21013Articolo singolo--373-612170-

54.06 €

1 Disponibile 9 giorni 23115Articolo singolo--373-614890-

59.69 €

1 Disponibile 6 giorni 24417Articolo singolo--373-6156100-

69.62 €

1 Disponibile 6 giorni 27019Articolo singolo--373-6164120-

162.31 €

1 Disponibile 6 giorni -8 ~ 14Set prodotto8、10、12、13、145373-8825-460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×15、15

Supporto tecnico