Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S2-1-1/8X1-1/4 |
S2-1/2X9/16 |
S2-1/4X5/16 |
S2-1X1-1/16 |
S2-3/4X13/16 |
S2-3/8X7/16 |
S2-5/8X3/4 |
S2-5/8X11/16 |
S2-5/16X3/8 |
S2-7/16X1/2 |
S2-9/16X5/8 |
S2-11/16X3/4 |
S2-13/16X7/8 |
S2-15/16X1 |
S2-19/32X11/16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (Inch) | Set Content (Inch) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.74 € | 1 | 6 giorni | 288 | 1-1/8×1-1/4 | 1-1/8×1-1/4 | 373-7608 | 510 | ||
15.53 € | 1 | 6 giorni | 160 | 1/2×9/16 | 1/2×9/16 | 373-7616 | 74 | ||
10.12 € | 1 | 6 giorni | 107 | 1/4×5/16 | 1/4×5/16 | 373-7641 | 18 | ||
38.76 € | 1 | 9 giorni | 256 | 1×1-1/16 | 1×1-1/16 | 373-7675 | 327 | ||
24.56 € | 1 | 6 giorni | 218 | 3/4×13/16 | 3/4×13/16 | 373-7691 | 195 | ||
11.13 € | 1 | 6 giorni | 133 | 3/8×7/16 | 3/8×7/16 | 373-7713 | 45 | ||
20.39 € | 1 | 6 giorni | 192 | 5/8×3/4 | 5/8×3/4 | 373-7748 | 133 | ||
18.49 € | 1 | 6 giorni | 177 | 5/8×11/16 | 5/8×11/16 | 373-7730 | 110 | ||
10.29 € | 1 | 6 giorni | 122 | 5/16×3/8 | 5/16×3/8 | 373-7721 | 40 | ||
13.73 € | 1 | 6 giorni | 147 | 7/16×1/2 | 7/16×1/2 | 373-7756 | 65 | ||
16.85 € | 1 | 6 giorni | 169 | 9/16×5/8 | 9/16×5/8 | 373-7764 | 97 | ||
20.60 € | 1 | 6 giorni | 195 | 11/16×3/4 | 11/16×3/4 | 373-7594 | 145 | ||
27.22 € | 1 | 6 giorni | 231 | 13/16×7/8 | 13/16×7/8 | 373-7624 | 224 | ||
31.37 € | 1 | 6 giorni | 249 | 15/16×1 | 15/16×1 | 373-7659 | 300 | ||
17.37 € | 1 | 6 giorni | 175 | 19/32×11/16 | 19/32×11/16 | 373-7667 | 106 |
Loading...
Type | Chiave a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(Inch)
Set Content(Inch)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali