Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave Profit Tool

Chiave Profit Tool

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The tip is tapered, making it slimmer than the conventional product, especially at the tip.
· The opening has only one size, which is set to a rising angle of 25° on only one side.
· It is also useful for the double-nut tightening and loosening of various machines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S30-8
S30-10
S30-12
S30-13
S30-14
S30-15
S30-17
S30-19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.89 €

Disponibile 5 giorni 1208383-831530

14.68 €

Disponibile 5 giorni 13010383-824235

19.32 €

Disponibile 5 giorni 14012383-825153

20.37 €

Disponibile 5 giorni 15013383-826960

21.74 €

Disponibile 5 giorni 16014383-827768

24.40 €

Disponibile 5 giorni 17015383-828580

24.96 €

Disponibile 5 giorni 18517383-8293105

27.03 €

Disponibile 5 giorni 20019383-8307125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 25 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico