• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi Profit Tool (5 pezzi)

Set chiavi Profit Tool (5 pezzi)

[Features]
· Transparent resin case with contents tray included.
· The tip is tapered, making it slimmer than the conventional product, especially at the tip.
· The opening has only one size, which is set to a rising angle of 25° on only one side.
· It is also useful for the double-nut tightening and loosening of various machines.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS305

Codice componente
TS305
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g/Set)

93.37 €

4 giorni 380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Offset Angle(°) 25 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 Single Product/Set Classification Set Product
Set Content(mm) S30-8、10、12、13、14 Set Content(Point) 5 Trusco Code 383-9761

Si trova sulla pagina di Set chiavi Profit Tool (5 pezzi), il codice articolo è il seguente: TS305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS305.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico