Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S20-19X17
Type | Chiave a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 235 | Width across flat dimension(mm) | 19×17 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
Trusco Code | 373-7578 | Mass(g) | 120 |
Si trova sulla pagina di Chiave tipo sottile, il codice articolo è il seguente: S20-19X17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S20-19X17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali