Chiave combinata, angolo di rotazione 15°, forma power fit

Chiave combinata, angolo di rotazione 15°, forma power fit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • MS2-12
  • TMS212
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A "new spear-shaped head" achieves the world's smallest head width.
· The box part has KTC's original Power Fit shape. (Excluding 5 mm or less)
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
· It combines a wrench suitable for quick turning with the function of an offset wrench that can apply strong force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS2-04
MS2-05
MS2-06
MS2-07
MS2-08
MS2-09
MS2-032
MS2-045
MS2-055
MS2-10
MS2-11
MS2-12
MS2-13
MS2-14
MS2-15
MS2-16
MS2-17
MS2-19
MS2-20
MS2-21
MS2-22
MS2-26
MS2-27
MS2-28
MS2-29
MS2-30
MS2-32
MS2-46
TMS208
TMS210
TMS212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Details Type Set Content
(mm)
Set Content
(Inch)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

10.55 €

1 Disponibile 7 giorni 804Articolo singolo----307-66878-

10.58 €

1 Disponibile 7 giorni 905Articolo singolo----307-670911-

10.61 €

1 Disponibile 6 giorni 966Articolo singolo----307-672514-

8.70 €

5.92 €

1 Stesso giorno

Stock

1117Articolo singolo----307-673320-

10.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1268Articolo singolo----307-674128-

11.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1369Articolo singolo----307-675036-

8.59 €

5.84 €

1 Stesso giorno

Stock

753.2Articolo singolo----307-66796-

8.80 €

4.05 €

1 Stesso giorno

Stock

854.5Articolo singolo----307-669510-

10.60 €

1 Disponibile 9 giorni 965.5Articolo singolo----307-671713-

14.74 €

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15110Articolo singolo----307-676842-

14.86 €

1 Disponibile 6 giorni 16111Articolo singolo----307-677655-

12.25 €

6.62 €

1 Stesso giorno

Stock

17012Articolo singolo----307-678465-

18.18 €

1 Disponibile 6 giorni 18813Articolo singolo----307-679285-

19.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

19014Articolo singolo----307-680698-

19.64 €

6.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20015Articolo singolo----307-6814119-

15.80 €

9.01 €

1 Stesso giorno

Stock

21516Articolo singolo----307-6822134-

20.20 €

1 Disponibile 6 giorni 22517Articolo singolo----307-6831153-

23.50 €

1 Disponibile 6 giorni 25619Articolo singolo----307-6857205-

26.38 €

1 Disponibile 6 giorni 27120Articolo singolo----307-6865234-

26.74 €

1 Disponibile 6 giorni 28921Articolo singolo----307-6873267-

32.03 €

1 Disponibile 6 giorni 30422Articolo singolo----307-6881305-

47.70 €

1 Disponibile 6 giorni 37126Articolo singolo----307-6920466-

49.53 €

1 Disponibile 6 giorni 38127Articolo singolo----307-6938502-

64.08 €

1 Disponibile 6 giorni 40128Articolo singolo----307-6946561-

66.29 €

1 Disponibile 7 giorni 42129Articolo singolo----307-6954650-

76.13 €

1 Disponibile 7 giorni 44630Articolo singolo----307-6962687-

88.41 €

1 Disponibile 6 giorni 47132Articolo singolo----307-6989836-

143.25 €

1 Disponibile 6 giorni 56246Articolo singolo----307-70552142-

90.51 €

1 Disponibile 6 giorni -7 ~ 19Set prodottoSet (with Resin Molded Tray)-MS2-07、08、10、12、13、14、17、198307-6644-1000

114.49 €

1 Disponibile 6 giorni -5.5 ~ 19Set prodottoSet (with Resin Molded Tray)-MS2-055、07、08、10、12、13、14、15、17、1910307-6652-1100

156.81 €

1 Disponibile 6 giorni -5.5 ~ 22Set prodottoSet (with Resin Molded Tray)MS2-055、07、08、10、12、13、14、15、17、19、21、22-12307-6661-1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15

Supporto tecnico