Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HLD2009
Codice componente
|
---|
HLD2009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
79.89 € 40.74 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Width across flat dimension(mm) | 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content 2(piece) | 9 | Set Content 1 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
Trusco Code | 373-5010 | Features | High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Use of stringently selected special alloy steel gives it superior abrasion resistance and powerful torsion. | Accessory | Holder |
Material | Special Alloy Steel | Mass | 250 (g/Set) |
Si trova sulla pagina di Chiave a brugola standard tipo L, testa a sfera, alta qualità, il codice articolo è il seguente: HLD2009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLD2009.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali