Chiave a brugola lunga tipo L, testa a sfera, alta qualità

Chiave a brugola lunga tipo L, testa a sfera, alta qualità

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiave a brugola lunga tipo L, testa a sfera, alta qualità
  • HLD2509
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation.
· The use of carefully selected special alloy steel ensures superior abrasion resistance and powerful torsion.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLD250-3

Codice componente
HLD250-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.23 €

5.68 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 3
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall length (L dimension)(mm) 130 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 20
Trusco Code 373-5117 Features High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Mass 8(g)

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola lunga tipo L, testa a sfera, alta qualità, il codice articolo è il seguente: HLD250-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLD250-3.

Supporto tecnico