Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, alta qualità (tipo a collo corto)

Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, alta qualità (tipo a collo corto)

[Features]
· A unique new design usable for final tightening.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
· Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength.
· Neck length is approximately 1/2 that of conventional products and is effective for work in narrow places.
· Neck angle is set to 95° to secure working space.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLDS250-4

Codice componente
HLDS250-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

9.28 €

5 giorni 15An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 4
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 146 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12.5
Trusco Code 373-5427

Si trova sulla pagina di Chiave a brugola tipo L, testa a sfera, alta qualità (tipo a collo corto), il codice articolo è il seguente: HLDS250-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLDS250-4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico