• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

High-grade Ball Point L-type Hex Wrench (Short Neck Type)

High-grade Ball Point L-type Hex Wrench (Short Neck Type)

[Features]
Independent new design for use as a tightener.
An original plastic holder makes for convenient transport and storage.
Designed so the hex shaped tip fits perfectly into the hex hole of bolts for maximum surface contact to reduce tool wear or slippage.
Neck length is approximately 1/2 of conventional products so can be used for work in tight places.
- Bending angle of under head is set as 95°to ensure work space.
[Applications]
- General-purpose Tools

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLDS250-5

Codice componente
HLDS250-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features

11.26 €

5 giorni 28.0An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 5
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 165 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14
Trusco Code 373-5435

Si trova sulla pagina di High-grade Ball Point L-type Hex Wrench (Short Neck Type), il codice articolo è il seguente: HLDS250-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLDS250-5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico