Set di chiavi esagonali a L di alta qualità con estremità sferica (versione corta)

Set di chiavi esagonali a L di alta qualità con estremità sferica (versione corta)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A unique new design usable for final tightening.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
· Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength.
· Neck length is approximately 1/2 that of conventional products and is effective for work in narrow places.
· Neck angle is set to 95° to secure working space.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HLDS2009

Codice componente
HLDS2009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.05 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 / 1.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content 2(piece) 9 Set Content 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-5362 Features An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places. Accessory Holder
Mass 220 (g/Set)

Si trova sulla pagina di Set di chiavi esagonali a L di alta qualità con estremità sferica (versione corta), il codice articolo è il seguente: HLDS2009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HLDS2009.

Supporto tecnico