Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 6,3 mm)

Set chiavi a tubo (tipo 6 lati / angolo di inserimento 6,3 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TB2X20
  • TB2X20B
  • TB210, TB210B
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB2X20
TB2X20B
TB210
TB210B
TB214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Set Contents (Items) Trusco Code Socket Handle Contents Mass
(g/Set)

305.46 €

1 Disponibile 6 giorni 5 ~ 1425383-9265Hexagon (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hexagon Deep (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30)1300

250.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5 / 5/16 / 5.5 / 6 / 7 / 7/16 / 7/32 / 8 / 9/16 / 9/32 / 10 / 11 / 11/32 / 12 / 13 / 1425383-9273Hexagon (Inches): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, Hexagon (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30)1300

113.33 €

1 Disponibile 6 giorni 5 ~ 1413383-9184Hexagon (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100)400

119.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/3213383-9192Hexagon (inches): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16,Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100)400

136.76 €

1 Disponibile 6 giorni 3.2 ~ 1417383-9214Hexagon (mm): 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100)440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Features Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico