Set chiavi a tubo profonde (tipo brugola / angolo di inserimento 6,3 mm)

Set chiavi a tubo profonde (tipo brugola / angolo di inserimento 6,3 mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.
[Applications]
· General purpose tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB2L10

Codice componente
TB2L10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

234.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Set Contents (Items) 15
Trusco Code 383-9249 Socket 6 Sq.: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Handle Contents Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30)
Features Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. Mass(g/Set) 1300

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo profonde (tipo brugola / angolo di inserimento 6,3 mm) , il codice articolo è il seguente: TB2L10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB2L10.

Supporto tecnico